??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
262-132 do 262-142 - 2-przewodowa listwa zaciskowa, bez przycisków, do zastosowań Ex e II, Z uchwytami montażowymi, do mocowania śrubowego lub podobnego typu, otwór montażowy Ø 3,2 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
262-136
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 4 mm²
Cross section
20 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Measured voltage
550 V
Current intensity
23 A
liczba biegunów
wysokość
23.00 mm
szerokość
mm
głębokość
33.50 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
lichtgrau
Comment
L = No. of poles x pole width | L1 = L + 8.1 mm | L2 = L+14.5 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD