??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
261-252/342-000 a 261-262/342-000 - Morsettiera per 4 conduttori, su entrambi i lati con pulsanti, con piedi di fissaggio a scatto, per spessore della piastra di 0,6 x 1,2 mm, Foro di fissaggio Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
261-256/342-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
24 A
Numero di poli
Altezza
mm
Larghezza
mm
Profondita
28.00 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
grau
Peso
g
Comment
L = (No. of poles x pole width) + 4,4 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD