??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
788-344 - Módulo con relé, Tensión nominal de entrada 110V DC, 1 inversor, Corriente permanente límite 16 A, con accionamiento manual, Visualización de estados rojo, 15 mm ancho de montaje
Lista de materiales
788-344
Item-No.
788-344
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.34 - 2.5 mm²
Sección
22 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Altura
73.00 mm
Ancho
15.00 mm
Profundidad
86.00 mm
Color
gris
Peso
47.599 g
Comment
DC 110 V / 3.6 mA
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD