??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
788-314 - Módulo con relé, Tensión nominal de entrada 60V DC, 2 inversores, Corriente permanente límite 8 A, Visualización de estados rojo, 15 mm ancho de montaje
Lista de materiales
788-314
Item-No.
788-314
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.34 - 2.5 mm²
Sección
22 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Altura
54.00 mm
Ancho
15.00 mm
Profundidad
86.00 mm
Color
grau
Peso
45.500 g
Comment
10,5mA / DC 60V | 2 changeover contact
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD