??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
788-175 - Elementarrelais, Eingangsnennspannung AC 115 V, 1 Wechsler, Grenzdauerstrom 16 A, mit Goldkontakten, 13 mm Baubreite, 15 mm Bauhöhe
Stückliste
788-175
Bestell-Nr.
788-175
Bezeichnung
Elementarrelais
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
15.70 mm
Breite
12.50 mm
Tiefe
29.00 mm
Farbe
weiß
Gewicht
13.100 g
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen