??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
289-531 - Modulo interfaccia, Connettore a innesto secondo DIN 41612, 64 poli, Controspina per connessione a saldare, Montaggio verticale, Morsetti per circuito stampato, doppia fila, nel supporto di montaggio, Tipo C
Lista materiale
289-531
Codice art.
289-531
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Altezza
34.00 mm
Larghezza
171.00 mm
Profondita
85.00 mm
Peso
164.400 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD