??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
289-447 - Modulo interfaccia, con connettore maschio D-Sub miniaturizzato, 25 poli, per controspine con connessione a saldare, Montaggio verticale
Lista materiale
289-447
Codice art.
289-447
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Numero di poli
25
Altezza
19.00 mm
Larghezza
79.00 mm
Lunghezza
63.50 mm
Peso
50.231 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD