??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2042-3859 - Module relais, Tension nominale d'entrée AC/DC 24 V … 230 V, 1 R, Limitation courant constant 6 A, Indication d'état vert, Largeur 10 mm
Nomenclature
2042-3859
No de produit
2042-3859
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Nbre de pôles
4
Hauteur
77.70 mm
Largeur
10.30 mm
Profondeur
52.00 mm
Couleur
gris
Poids
69.079 g
Comment
AC/DC 24 V ... 230 V / +/- 10 % | 1 break contact
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés