??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
739-332/001-000 aż do 739-342/001-000 - PCB TERMINAL STRIP 1 SOLDER PIN / POLE PIN SPACING 3.81 MM / 0.15 IN WITH FIXING FLANGE
Lista materiałowa
739-336/001-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
17.5 A
raster
3.81 mm
liczba biegunów
wysokość
12.30 mm
szerokość
mm
głębokość
13.40 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
orange
masa
g
Comment
L1 = (No. of poles x Pin Spacing) | L2 = L1 + 8,8 mm | L3 = L1 + 14,8 mm
Dimensions
1,1 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD