??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 30
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2706-102 aż do 2706-112 - Terminal strips with operating levers 2 solder pins/pole pin spacing 7.5 mm / 0.295 in without jumper slot
Lista materiałowa
2706-105/000-015
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 6 mm²
Cross section
20 - 10 AWG
długość odizolowania przewodu
11 - 12 mm
Measured voltage
630 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
2
Current intensity
41 A
raster
7.50 mm
liczba biegunów
wysokość
25.50 mm
szerokość
mm
głębokość
26.00 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing
Dimensions
1.8 + 0.1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD