??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2604-1302 hasta 2604-1312 - PCB terminal block with levers conductor entry parallel to PCB 2 solder pins/pole 7.5 mm (0.295 inch) pin spacing
Lista de materiales
2604-1305
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.2 - 4 mm²
Sección
24 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 - 11 mm
Tensión asignada según
1000 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
32 A
Paso
7.50 mm
Número de polos
Altura
16.70 mm
Ancho
mm
Profundidad
16.30 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
Peso
g
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 7.4 mm
Dimensions
1.3 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD