??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
235-401/331-000 - Regletas apilables de 1 conductorpara tarjeta C.I. 2 pines /polo 1polo Paso 5/5,08 mm / 0,2 in con tecla de accionamiento
Lista de materiales
235-743/331-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 1.5 mm²
Sección
20 - 16 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
17.5 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
1
Altura
15.50 mm
Ancho
5.00 mm
Profundidad
12.50 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
Dimensions
1 +0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD