??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
832-1102/306-000 bis 832-1106/306-000 - 1-Leiter-Federleiste, Hebel, Push-in CAGE CLAMP®, 16 mm², Rastermaß 10,16 mm, 100% fehlsteckgeschützt, TS 35/Oberflächenmontage, versilberte Kontakte
Stückliste
832-1103/306-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.75 - 16 mm²
Querschnitt
18 - 4 AWG
Abisolierlänge
18 - 20 mm
Spannung
1000 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
76 A
Rastermaß
10.16 mm
Polzahl
Höhe
29.10 mm
Breite
mm
Tiefe
45.70 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
lichtgrau
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (Polzahl x Rastermaß) + 1.3 mm
eCl@ss 7.1
27-44-03-09
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen