??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
831-506 - Placa anti-tirón Ancho 51 mm
Lista de materiales
831-506
Item-No.
831-506
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
1.40 mm
Ancho
51.00 mm
Profundidad
69.85 mm
Color
gris claro
Peso
5.110 g
Comment
7- hasta 9-polo
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD