??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
733-102 à 733-112 - Connecteur femelle avec possibilité de codage Pas 2,5 mm/0,098 in 100% protégé contre l'inversion
Nomenclature
733-106
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 0.5 mm²
sections
28 - 20 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
tension de mesure
160 V
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
degré de pollution
2
ampérage
6 A
Pas
2.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
11.80 mm
Largeur
mm
Profondeur
17.10 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés