??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
722-832/031-000 a 722-842/031-000 - Female header with angled solder pins and
Lista materiale
722-836/031-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
12 A
Passo
7.50 mm
Numero di poli
Altezza
11.60 mm
Larghezza
mm
Profondita
18.25 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
g
Comment
L = (No. of Poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm | L1 = L + 3 mm | L2 = L + 8.8 mm | L3 = L + 14.8 mm
Dimensions
1.3 +0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD