??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
722-732/039-000 hasta 722-742/039-000 - Conector hembra con sistema de anclaje Paso 7,5 mm/0,295in 100% protegido contra error al conectar y contacto avanzado con terminales soldables rectos
Lista de materiales
722-736/039-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
630 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
12 A
Paso
7.50 mm
Número de polos
Altura
18.25 mm
Ancho
mm
Profundidad
11.60 mm
Color
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm
Dimensions
1.3 +0.1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD