??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
231-462/001-000/105-604 hasta 231-472/001-000/105-604 - Conector macho (para tarjetas C.I.) Terminal soldable en ángulo 1.2x1.2 mm Paso 5 mm/0,197 in Técnica "Reflow"
Lista de materiales
231-466/001-000/105-604
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
12 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
Altura
8.40 mm
Ancho
mm
Profundidad
12.00 mm
Color
schwarz
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
Dimensions
1,7 +0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD