??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 17
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
231-162/003-000 do 231-180/003-000 - MALE CONNECTOR WITH STRAIGHT LONG CONTACT PINS PIN SPACING 5 MM / 0.197 IN 1.2x1.2 MM
Lista materiałowa
231-169/003-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
12.00 mm
szerokość
mm
głębokość
8.40 mm
kolor
grau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD