??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
811-311 - Portafusible de 2 conductores, p/fusibles redondos 10 x 38mm, 13/32 x 11/2, 1 polo, sin indicación de defecto, 750 VCA/ 1000 VCC, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 16 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
811-311
Item-No.
Designación
Portafusible de 2 conductores, 16 mm², 32 A, gris claro
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
2.5 - 16 mm²
Sección
16 - 6 AWG
Longitud de pelado
12 - 13 mm
Tensión asignada según
690 V
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
32 A
Número de polos
Altura
55.00 mm
Ancho
17.30 mm
Profundidad
105.00 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
gris claro
Peso
1.111 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD