??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
281-915/281-410 - Borne de composant, 2 conducteurs, avec diode 1 N 4007, Cathode à gauche, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
281-915/281-410
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 4 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
Hauteur
29.00 mm
Largeur
6.00 mm
Profondeur
59.00 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
grau
Comment
Poids
8.220 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés