??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
281-512/281-501 - Fuse plug, with pull-tab, for miniature metric fuses 5 x 20 mm and 5 x 25 mm, with LED indicator, 24 V AC/DC, 6 mm wide
Bill of material
281-512/281-501
Item-No.
281-512/281-501
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Height
60.20 mm
Width
6.00 mm
Depth
31.20 mm
Color
grau
Weight
6.679 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей