??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
281-337 - Piastra di separazione, spessore 2 mm, sporgente
Lista materiale
281-337
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
34.00 mm
Larghezza
2.00 mm
Profondita
53.00 mm
Colore
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD