피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
VUL-14-1-1-2800-080-A-0-N-L(0.52608218)
VULKAN Couplings
VULASTIK L
Powered by
CAD모델 선택
{vulkan/vulastik_l/vula_l_2800.prj},{NB=VUL-14-1-1-2800-080-A-0-N-L(0.5260H7182P9118)},{ARTICLENUMBER=VUL-14-1-1-2800-080-A-0-N-L},{TKN=0.52},{TKMAX1=0.60},{TKMAX2=1.80},{TMAX=0.65},{TKW=0.16},{PKV50=0.209},{NKMAX=5300},{DKA=0.0},{DKR=1.0},{CRDYN=0.60},{CTDYN=2.0},{CRDYN10=MIN},{CTDYN25=MIN},{CTDYN50=MIN},{CTDYN75=MIN},{CTDYN100=MIN},{PSI=1.00},{D1=0.0},{L1STANDARD=80.9},{D2=118.0},{D14=263.5},{D15=244.5},{D16=11.0},{T1=6.0},{F1=1.5},{L4=10.0},{L5=0.0},{L7=34.0},{D3MIN=20.0},{D3MAX=60.0},{NA=118.00},{J1BASIS=0.02},{J2BASIS=0.02},{J3BASIS=0.00},{J4BASIS=0.00},{M1BASIS=1.40},{INTERES=Bitte auswaehlen},{AN= },{TN=0.52},{D3=60},{D3TOL=H7},{NSL2=1},{L2=82},{PFBTOL=P9},{PFBSB=1},{PFB=18},{PASSUNGSART=Fester Sitz},{D12TOL=H7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 366
HELP_VARIABLE
Company
VULKAN Couplings
Description
Series 2800 Type A (picture 1) - 0,52 – 26,00 kNm
Bill of material
VUL-14-1-1-2800-080-A-0-N-L(0.52608218)
Product key
VUL-14-1-1-2800-080-A-0-N-L
VUL-14-1-1-2800-080-A-0-N-L
Size
X 1411
X 1411
Product data sheet
Please select
general research
concrete project
Request
Please select
general research
concrete project
Request
Order number
Equipment Torque
kNm
Technical Specifications
PDF Info
Explanations of Technical Data
PDF Info
Dimension Group
X 1410
X 1410
Stiffness
1
1
Norminal Torque
0.52
0.52
kNm
Flywheel according to SAE J620
8
8
Max. Torque 1
0.60
0.60
kNm
Max. Torque 2
1.80
1.80
kNm
Max. Torque Range
0.65
0.65
kNm
Perm. Vibratory Torque
0.16
0.16
kNm
Perm. Power Loss
0.209
0.209
kW
Perm. Rotational Speed
5300
5300
1/min
Permissible axial shaft offset
0.0
mm
Permissible radial shaft offset
1.0
1.0
mm
Radial Stiffness
0.60
0.60
kN/mm
Dynamic Torsional Stiffness
2.0
2.0
kNm/rad
Relative Damping
1.00
1.00
Maximum diameter of the clutch (output side)
0.0
0.0
mm
installation length of the coupling
80.9
80.9
mm
installation length of the coupling
80.9
80.9
mm
Outer diameter of the hub (output side)
118.0
118.0
mm
Hole pitch for pitch circle diameter D15 Customer Connection flywheel (input side)
6.0
6.0
mm
bevel on the inside diameter of the finished bore in the hub (output side)
1.5
1.5
mm
Bore diameter Coupling hub (output side)
mm
값 입력 D3
Bore diameter Coupling hub (output side)
mm
cm
inch
ft
확인
Note Bore (output side)
Attention! D12 must be greater than 20
Attention! D12 must be greater than 20
Tolerance for the bore of the clutch hub (output side)
H7
H6
JS6
JS7
J7
K6
K7
M7
N6
N7
P6
P7
R7
H7
H6
JS6
JS7
J7
K6
K7
M7
N6
N7
P6
P7
R7
standard length of the hub (output side)
Yes
No
Yes
No
length of hub (output side)
82
82
Note Hub length (output side)
standard length of the hub
Fitting tolerance (output side)
P9
P9
Keyway according to DIN (output side)
Yes
No
Yes
No
Groove width for groove to DIN (output side)
18.000
18.000
mm
Groove height for groove to DIN (output side)
4.4
4.4
mm
Type of fit of the groove (output side)
Fester Sitz
Leichter Sitz
Gleitsitz
Weitere
Fester Sitz
Leichter Sitz
Gleitsitz
Weitere
Tolerance of the feather key height (output side)
0.2
0.2
mm
Security Passport (output side)
Security OK
Mass Moment of Inertia
0.02
0.02
kgm^2
Mass Moment of Inertia
0.02
0.02
kgm^2
Weight
1.40
1.40
kg
Weight
6.22
6.22
kg
distance to center of gravity M1
16.70
16.70
mm
distance to center of gravity M2
46.08
46.08
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성