??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 36
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
管道的法兰连接6000 psi ZAKO - 高压系列400 bar,根据SAE J 518 C / ISO 6162的孔图
明细表
0514421900
订货号
為了指定
订货号第1部分
订货号第2部分
订货号第3部分
订货号第4部分
O型环订货号
信息
产品目录
附加信息
信息
d1 x s
mm
法兰大小
英寸
直径
mm
直径
mm
长度 l2 大约为
mm
长度 l3
mm
长度
mm
mm
扭矩 -10%
Nm
间距
mm
间距
mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型