품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
0513781900
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
ZAKO flared flange
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/anschlussfl_reduzier_zako3000psi.prj},{NB=0513781900},{BZ=0513781900},{VK=Z-TPO-50x8-3S2-M12-C19},{BZ1=0510091900},{BZ2=0036349900},{BZ3=0906549990},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=50 x 8},{D1=50.000},{S=8.000},{FG=2\"},{D2=63},{D3=31},{L2=56.0},{L3=10.0},{I=19.0},{ZS=M 12 x 75},{A=102},{B=97},{AM=120},{S1=42.9},{S2=77.8},{PAGE=235},{FLH=40.000},{FLIH1=23.000},{FLIH2=12.000},{ID=52.000},{BKD=45.600},{RFL1=49.000},{RFL2=12.000},{FLW=26.000},{KRH=56.000},{BOHRD=13.500},{ORNT=2.800},{ORNDI=45.300},{ORNDA=53.700},{ORING=47,2x3,5},{SORING=3.500},{SNDM=12.000},{SL=75.000},{K=12.000},{DK=18.000},{SW=10.000},{T=6.000},{STL=36.000},{V=1.200},{SKDM=9.853},{CTRL=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
Connecting flange coupling reductions 3000 psi ZAKO - Standard series 250 bar, hole pattern template according to SAE J 518 C / ISO 6162
Bill of material
0513781900
Order no.
0513781900
0513781900
Order designation
Z-TPO-50x8-3S2-M12-C19
Z-TPO-50x8-3S2-M12-C19
Order no. Part 1
0510091900
0510091900
Order no. Part 2
0036349900
0036349900
Order no. Part 3
0906549990
0906549990
Info
Catalogue
Additional information
Info
d1 x s
50 x 8
50 x 8
mm
Flange size
2"
2"
인치
Diameter
63
63
mm
Diameter
31
31
mm
Length l2, approximagte
56.0
56.0
mm
Length l3
10.0
10.0
mm
Thread length i, approximate
19.0
19.0
mm
Cylinder screw (4x)
M 12 x 75
M 12 x 75
Length
102
102
mm
Width
97
97
mm
Torque -10%
120
120
Nm
Distance
42.9
42.9
mm
Distance
77.8
77.8
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성