目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
0305112081
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
带切割环连接装置的法兰管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/gerade_sae_flansch_verschr_st.prj},{NB=0305112081},{BZ=0305112081},{CTRL1=1.000},{L1=85},{L2=54.0},{SW1=46},{SW3=60},{I=19},{NDMS=12.000},{A=94},{B=83},{AM=85},{S1=35.7},{S2=69.9},{D=47.220},{S=3.530},{KONUSD=38.000},{KONUST=16.000},{KONUSAD=41.000},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=22.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=32.000},{H=0.000},{AK=60.300},{HD=50.000},{H1=16.000},{H2=8.000},{ORNT=2.800},{ORNDI=45.700},{ORNDA=53.900},{ANB=61.100},{ANH=7.500},{GH=25.000},{DB=50.800},{RA=41.000},{RB=12.000},{SD=24.000},{H3=30.000},{BH=0.000},{SWD=51.800},{BOHRUNG=0.000},{GL=70.000},{BS=29.750},{KS=12.000},{TS=6.000},{DKS=18.000},{LS=35.000},{SWS=10.000},{CHMF=1.200},{VK=24-FSO-S38-3S11/2-M12},{BZ1=0397822050},{BZ2=0396112000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
标准系列SAE法兰管接头(3000 psi) - 带切割环连接装置以及分离式SAE法兰,孔图按照SAE J 518 C / ISO 6162
明细表
0305112081
為了指定
24-FSO-S38-3S11/2-M12
24-FSO-S38-3S11/2-M12
订货号
0305112081
0305112081
订货号第1部分
0397822050
0397822050
订货号第2部分
0396112000
0396112000
订货号第4部分
0010952000
0010952000
订货号第5部分
0004952100
0004952100
信息
产品目录
附加信息
信息
管道外径 d1
S 38
S 38
mm
法兰大小
1 1/2"
1 1/2"
英寸
压力
PB 210
PB 210
bar
长度 l1 大约为
85
85
mm
长度 l2
54.0
54.0
mm
扳手开口尺寸
46
46
mm
套接螺帽的扳手开口尺寸
60
60
mm
螺纹长度 i
19
19
mm
圆柱头螺栓(4颗)
M 12 x 35
M 12 x 35
长度
94
94
mm
宽
83
83
mm
扭矩 -10%
85
85
Nm
间距
35.7
35.7
mm
间距
69.9
69.9
mm
d x s
47,22 x 3,53
47,22 x 3,53
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型