??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
VINKO
Description
TSC 180 - Synchronous belt fully enclosed uniaxial robot
Bill of material
TSC-180-P120-100-1R-C-J-P04(0)
Infotext
Dimensions
Model no.
TSC
Body size
180 mm
Screw Lead
mm
Stroke
mm
Entrez la valeur pour S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Entrez la valeur pour POS
mm
cm
inch
ft
Motor mounting direction
Precision grade
C : Ordinary
Sensor
Motor type
Motor capacity
Brake
Special options
A
528 mm
B
500 mm
C
100 mm
D
200 mm
E
6 mm
F
1 kg
Weight
21.5 kg
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés