HXA-86X61
unitray
Cable Tray Horizontal Cross Fittings
Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
Powered by
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_horizontal_cross_fittings/aluminum_e1_tall_152mm_siderail/solid_bottom.prj},{NB=HXA-86X61},{SHA256=UMBC2R9f5g4BjtunfX22YE6zKAKRHoS/0+Vmjj1WqSA=},{INAME=00127__hxa2d86x61},{DESC=Horizontal Reducing Cross Fitting},{MF=Aluminum},{SIDEHT=8 - E / 152 mm (6.0)\"},{R=6 - 610},{W1=X - 1067 MM (42)\"},{W2=6 - 450 mm (18)\"},{RS=1 - Solid Bottom},{PN=HXA-86X61}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 249
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
Solid Bottom - Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
Bill of material
HXA-86X61
Description
Horizontal Reducing Cross Fitting
Horizontal Reducing Cross Fitting
Material Finish
Aluminum
Siderail Height
8 - E / 152 mm (6.0)"
Radius
6 - 610
6 - 610
Width 1
X - 1067 MM (42)"
X - 1067 MM (42)"
Width 2
6 - 450 mm (18)"
6 - 450 mm (18)"
Rung Spacing
1 - Solid Bottom
Part Number
HXA-86X61
HXA-86X61
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성