您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Unimec (IT)
Created: 18.11.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Unimec (IT)
MRC134
Unimec (IT)
锥形齿轮箱
Powered by
CAD模型選擇
{unimec/rinvii_angolari/mrc_asmtab.prj},{NB=MRC134_MC1_R.1/1_71/B5},{GRANDEZZA=134},{FORMA=1},{POSFLA=0},{RAPPORTO=1},{RAPPORTOX1=1,'1/1'},{RAPPORTOX2=2,'1/1.5',3,'1/2',4,'1/3',5,'1/4'},{FLANGIA=3},{FLANGIAX=3,'71/B5',5,'80/B5',6,'80/B14',7,'90/B5',8,'90/B14',9,'100-112/B5',10,'100-112/B14'},{G=67},{PPATH=mrc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Unimec (IT)
描述
MRC - MRC 型号
明细表
MRC134
尺寸
134
134
形式
MC1
MC2
MC3
MC4
MC5
MC6
MC7
MC1
MC2
MC3
MC4
MC5
MC6
MC7
法兰位置
-
-
速比
1/1
1/1
法兰
71/B5
80/B5
80/B14
90/B5
90/B14
100-112/B5
100-112/B14
71/B5
80/B5
80/B14
90/B5
90/B14
100-112/B5
100-112/B14
H7
14
14
mm
F2
M8
M8
G
67
67
mm
L
30
30
mm
M
130
130
mm
N
110
110
mm
P
160
160
mm
R
4
4
mm
S1
5
5
mm
T1
16.3
16.3
mm
U
13
13
mm
V
125
125
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型