품질보증 정보
카탈로그: TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
TL500-1L-06028-TH22JD1
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
Safety Devices
Torque_Limiter
Powered by
CAD모델 선택
{tyc/safety_devices/torque_limiter/tl_sprocket_asmtab.prj},{NB=TL500-1L-06028-TH22JD1(1)},{IDNR=},{MODEL=TL500-1L},{BS=1},{SPNO=060},{NOT=28},{DTT=H},{BD=22},{KEY=J},{PTP=D1},{VER=4},{BDX=[22:42]},{CNSORDERNOX=TL500-1L},{PPATH=tl_sprocket_asmtpl.prj},{D=127},{DH=65},{L=76},{SL=22.0},{T1=6.0},{T2=-},{ST1=3.2},{S=-},{A=7},{C=0},{CNSMASSEXACT=3.5},{XX=3},{XY=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
Description
Torque Limiter - (Sprocket)
Bill of material
TL500-1L-06028-TH22JD1
Order number
TL500-1L-06028-TH22JD1
TL500-1L-06028-TH22JD1
Model
TL500-1L
TL500-1L
Sprocket No.
060
060
No. of teeth
28
28
Tolerance of bore diameter
H7
F7
G7
JS7
P7
M7
K7
N7
R7
H7
F7
G7
JS7
P7
M7
K7
N7
R7
Finished bore dimension
mm
값 입력 BD
Finished bore dimension
mm
cm
inch
ft
확인
Tolerance of Keyway
New JIS Js9
New JIS P9
Old JIS E9
Old JIS F9
New JIS Js9
New JIS P9
Old JIS E9
Old JIS F9
Position of tapping
D1 ✔
D1
D1
D3
D3
D4
D4
D
127
127
mm
DH
65
65
mm
L
76
76
mm
SL
22.0
22.0
mm
T1
6.0
6.0
mm
T2
-
-
mm
ST1
3.2
3.2
mm
max.
-
-
mm
A
7
7
mm
C
0
0
mm
Mass
3.5
3.5
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성