??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Tsubakimoto Chain Co.
내용
FVZP
BOM
FVZP20D13N01SM2R070C1+34L_1_223
Inner diameter
13 mm
Number of tube
mm
값 입력 TN
Number of tube
mm
cm
inch
ft
Radius
mm
Color
Pitch of member
20 mm
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
Mounting height HM
mm
값 입력 HM
Mounting height HM
mm
cm
inch
ft
Position of traveling
mm
값 입력 POS
Position of traveling
mm
cm
inch
ft
Number of links
34
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드