suomi
italiano
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Trelleborg Industrial Products
Created: 01.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Trelleborg Industrial Products
106714 MH-25
Trelleborg Industrial Products
线缆密封板
IP54/55 分类的产品
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_moulded_components/gland_plates/products_w_ip54_55/mh_25.prj},{NB=106714 MH-25},{ARTNR=106714},{DIAMIN=3},{DIAMAX=20},{NH=4},{DH=4.5},{B=154},{L=56},{H=20},{W=0.063},{WP=7.9},{PA=120},{MOQ=120},{CN=39269097},{DES=MH-25 BLACK V-0},{OC=B24 (Industrial connector)},{IP=IP55},{MAT=TPE},{T=-40 to +90},{SM=UL94-V0, self-extinguishing},{SH=halogen free},{SR=RoHS},{NE=25},{SPL=No},{IR1=3 x 3 - 6},{IR2=9 x 3 - 7},{IR3=8 x 6 - 9},{IR4=4 x 6 - 12},{IR5=1 x 10 - 20},{MT=Screw},{PK=Bulk packed},{DT=on request},{COLOUR=0.2,0.2,0.2,0},{AAO677=Trelleborg Industrial Products},{MANUFACTURER_URL=https://www.trelleborg.com/en},{AAQ326=https://www.trelleborg.com/en/anti-vibration-solutions/products-and-solutions/cable-entry-solutions},{AAO676=106714}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
MH-25 - Cable Entry Plate IP55
明细表
106714 MH-25
料号
106714
106714
描述
MH-25 BLACK V-0
MH-25 BLACK V-0
开孔尺寸
B24(工业连接器)
IP等级
IP55
材质
TPE
材料温度区间
-40 到 +90
°C
阻燃等级
UL94-V0, self-extinguishing
特性
无卤
特性
RoHS
适用线数
25
适用于有接头的线缆
不
最小线径
3
mm
最大线径
20
mm
线径范围1(∅)
3 x 3 - 6
mm
线径范围2(∅)
9 x 3 - 7
mm
线径范围3(∅)
8 x 6 - 9
mm
线径范围4(∅)
4 x 6 - 12
mm
线径范围5(∅)
1 x 10 - 20
mm
安装方式
拧紧
螺丝数量
4
螺丝孔径
4.5
mm
宽度
154
mm
长度
56
mm
高度(mm)
20
mm
包装重量
7.9
7.9
kg
包装方式
批量包装
批量包装
包装数量
120
120
发货数量
120
交货时间
按需求
海关关税号
39269097
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型