??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
MB 4/10 - Bodenplatte Multigates IP54/55-Serie
Stückliste
105954 MB 4/10
Art.Nr.
105954
Beschreibung
MB 4/10 HELLGRAU RAL7035 UL94 V-0
Ausschnitt
FL13 (B-Ausschnitt)
IP Schutzart
IP55
Material der Membrane
TPE
Material Temperaturbereich
-40 bis +100 °C
Brandklasse
UL94-V0, selbstverlöschend
Eigenschaften
RoHS
Anzahl Kabeldurchführungen
10
Geeignet für Kabel mit Stecker
Nein
Kabeldurchmesser (min.)
4 mm
Kabeldurchmesser (max.)
25 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
6 x 4 - 9 mm
Kabelanzahl x Dichtbereich 2 (Ø)
4 x 10 - 25 mm
Montageart
Schrauben
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
7.0 mm
Breite
146 mm
Länge
56 mm
Höhe
32 mm
Tiefe 1
32 mm
Tiefe 2
7 mm
Gewicht Verpackungseinheit
14.6 kg
Verpackung
Großverpackung
Verpackungseinheit
200
Liefereinheit
200
Lieferzeit
ab Lager
Zolltarifnummer
39269097
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen