目錄: TPC Global
Created: 07.11.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
TPC Global
PP1-M5-
TPC Global
空气制备单元
PC1
Powered by
CAD模型選擇
{tpc_global/air_prepar_unit/pc1/pp1.prj},{NB=PP1-M5},{IDNR=},{SER=PP1},{TH=},{TC=M5},{BO=},{OP=},{GO=},{BOWL=},{A=126},{B=126},{C=198},{D=98},{H1=35.000},{H2=49.000},{H3=59.000},{H4=78.000},{D1=52.000},{B1=63.000},{B2=65.000},{T1=32.000},{T2=35.000},{CH=11.500},{TD1=77.600},{TD2=80.000},{TH1=14.200},{HTD=54.400},{HTD1=19.000},{TD3=94.000},{MD=117.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
TPC Global
描述
PP1 Series - Filter Regulator
明细表
PP1-M5-
Ident number
Regulator Unit
PP1
Thread
Rc
NPT
G(PF)
Rc
NPT
G(PF)
Tube Connection
M5
M5
Bracket
( ) No Bracket
(B) L-Bracket
( ) No Bracket
(B) L-Bracket
Option
( ) Manual Drain
(D) Auto Drain
( ) Manual Drain
(D) Auto Drain
Pressure Gauge
( )No Gauge
(P) Gauge(Round)
( )No Gauge
(P) Gauge(Round)
Bowl
( ) PC Bowl
(Mep) Metal Bowl with Pipe-Window
( ) PC Bowl
(Mep) Metal Bowl with Pipe-Window
A
126
mm
B
126
mm
C
198
mm
D
98
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型