您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: TPC Global
Created: 07.11.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
TPC Global
ACKP1A-32-50
TPC Global
执行器
ACK1/ACKP1
Powered by
CAD模型選擇
{tpc_global/actuator/aj_32_80/ackp1_asmtab.prj},{NB=ACKP1A-32-50(0)},{IDNR=},{MAGNET=High Magnet},{CW=A},{BS=32},{STROKE=50},{STROKE1=},{POS=0},{ACCESSORIES=},{SWITCH=},{NUMBER=},{WL=},{SX=50,75,100,125,150,200,250,300},{SXX=[50:300]},{SWITCHX='','Without auto switch','-D-P70R','D-P70R Automatic Reed','-D-P74R','D-P74R Automatic Reed'},{XN='','None'},{NX= ' ', '2 pcs.', 'S', '1 pc.'},{CWX='A','16'},{G6=0.000},{VERS=5},{WLX='','None', 'L', '3m', 'Z', '5m'},{PPATH=../aj_50_63/aj_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
TPC Global
描述
ACKP1 - Compact Clamp Cylinder / With Auto Switch (High Magnet)
明细表
ACKP1A-32-50
Ident number
Magnet
High Magnet
Clevis Width
16
16
mm
Bore Size
32
mm
Standard Stroke
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
Stroke
standard
variable
standard
variable
Working Stroke
mm
Enter value for POS
Working Stroke
mm
cm
inch
ft
確定
Accessories
None
Double knuckle joint
None
Double knuckle joint
Auto Switch
Without auto switch
D-P70R Automatic Reed
D-P74R Automatic Reed
Without auto switch
D-P70R Automatic Reed
D-P74R Automatic Reed
Number of Switches
None
None
Wire Length
None
None
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型