目錄: TPC Global
Created: 07.11.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
TPC Global
SP4201F-04-08S
TPC Global
附件
SP
Powered by
CAD模型選擇
{tpc_global/accessories/sp/sp_420.prj},{NB=SP4201F-04-08S},{IDNR=},{ORDER=SP4201F-04-08S},{TS=8},{T=PT1/2},{L1=63.9},{L2=25.8},{L3=26.0},{L4=29.9},{D1=14.7},{D2=28},{H=24},{TYPE=Elbow Type}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
TPC Global
描述
SP420 - Speed Controller With One-Touch Feeding
明细表
SP4201F-04-08S
Ident number
Order No.
SP4201F-04-08S
SP4201F-04-08S
Tube Size
8
8
mm
Thread
PT1/2
Dimensions
63.9
mm
Dimensions
25.8
mm
Dimensions
26.0
mm
Dimensions
29.9
29.9
mm
Dimensions
14.7
14.7
mm
Dimensions
28
mm
Dimensions
24
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型