피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
한국어
CLM60-M-880-N-H-N-N-D06-S03
THK
리니어모터 액츄에이터
CLM60
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motor_actuator/clm60/clm60_m_asmtab.prj},{NB=CLM60-M-880-N-H-N-N-D06-S03-(0-0)},{IDNR=},{NMN=CLM60},{NOS=},{MT=M : M type},{AL=880},{COVER=N},{LE=H : LIDA487},{SENSOR=N},{CC=N},{PC=D06},{SC=S03},{POS1=0},{POS2=0},{ALX1=880,1120,1360,1600,1840,2080,2560,3040,3520,4000},{ALX2=1120,1360,1600,1840,2080,2560,3040,3520,4000},{VER=2},{MTX=M},{PPATH=../assemblies/clm60_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
CLM60 M type
BOM
CLM60-M-880-N-H-N-N-D06-S03
Nominal Model No.
CLM60
Number of Sliders
No symbol : 1 Slider
2 : 2 sliders
No symbol : 1 Slider
2 : 2 sliders
Motor Type
M : M type
Actuator length
880
1120
1360
1600
1840
2080
2560
3040
3520
4000
880
1120
1360
1600
1840
2080
2560
3040
3520
4000
mm
Cover
N : without Cover
A : with Cover
N : without Cover
A : with Cover
Linear Encoder
H : LIDA487
Sensor
N : No sensor
7 : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (3pcs.)
N : No sensor
7 : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (3pcs.)
Cable Carrier
N : No cable carrier
B2 : TKQ15H28E36R60
C : TKP18H14-30W40R50TC
G1 : E6.52.040.075.0
N : No cable carrier
B2 : TKQ15H28E36R60
C : TKP18H14-30W40R50TC
G1 : E6.52.040.075.0
Power Cable
D06
D08
D13
D18
D06
D08
D13
D18
Serial Cable
S03
S05
S10
S15
S03
S05
S10
S15
Position of 1st slider
mm
값 입력 POS1
Position of 1st slider
mm
cm
inch
ft
확인
Position of 2nd slider
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성