您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
中文
EC4H-06-0050B-TS/42P-D00-S3
THK
电动引动器
经济系列
EC series
EC - with motor
Powered by
CAD模型選擇
{thk/electrical_actuator/economy_series/ec_series/with_motor/type_ec4h_tsc_asmtab.prj},{NB=EC4H-06-0050B-TS/42P-D00-S3(0)},{MODEL=EC4H},{BS=06},{ST=50},{DC=B},{C=TS : TSC controller},{CC=},{CB=},{TM=42P},{OT=D00},{CT=S3},{PS=0},{X=2},{PPATH=../../ec/type_ech_tsc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
EC4H - Direct mount, TSC controller, with Linear bush
明细表
EC4H-06-0050B-TS/42P-D00-S3
公称型号
EC4H
滚珠丝杠导程
06 : 6mm
12 : 12mm
06 : 6mm
12 : 12mm
行程
50
100
150
200
250
300
50
100
150
200
250
300
mm
Design Code
B
控制器
TS : TSC控制器
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
Cylinder base
No symbol : No
CB : Cylinder base
No symbol : No
CB : Cylinder base
Motor type
42P : 步进马达□42
42PB : 步进马达□42, 带制动器
42P : 步进马达□42
42PB : 步进马达□42, 带制动器
原点方式
D00
R00
D00
R00
电缆种类、长度
S3 : 标准3m
S5 : 标准5m
SA : 标准10m
S3 : 标准3m
S5 : 标准5m
SA : 标准10m
滑座位置
mm
Enter value for PS
滑座位置
mm
cm
inch
ft
確定
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型