??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
Ruedas pareadas para colectividades de poliuretano termoplástico - Twin thermoplastic polyurethane wheels with swivel top plate brackets with front locking brake
Lista de materiales
368202
Código
368202
Diametro rueda
50 mm
Ancho bandaje
18+18 mm
Altura total
71 mm
Dimensiones platina
60x60 mm
Distancia entre agujeros
45x45 mm
Diámetro agujeros
6 mm
Excentricidad
25.5 mm
Radio de giro freno
83 mm
Capacidad de carga
140 daN
Peso
0.35 kg
Descripción técnica
Descripción técnica
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD