??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SRC COLLETTIVITA - Ruedas para colectividades de poliamida 6, soporte giratorio
Lista de materiales
326302
COD
326302
Diametro rueda
50 mm
Ancho bandaje
30 mm
Altura total
71 mm
Diámetro platina
52 mm
Diámetro espiga
M10 mm
F Longitud espiga
25 mm
Excentricidad
25.5 mm
Capacidad de carga
80 daN
Peso
0.28 kg
Descripción técnica
Technical description
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD