??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SF/EES MHD - Ruote in gomma sigma elastic nucleo in ghisa meccanica, supporto fisso molleggiato tipo EES MHD
Lista materiale
725804
Codice
Diametro ruota
mm
Larghezza ruota
50 mm
Altezza totale
mm
Dimensioni esterne piastra
135x110 mm
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
Diametro fori piastra
11 mm
Disassamento
100 mm
Carico massimo di molleggio
400 daN
Precarico di molleggio
50 daN
Corsa massima di molleggio
25 mm
Portata 4 km/h
daN
Portata 6 km/h
daN
Peso
kg
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD