??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W14 (Imperial) - Heavy-Duty, Double-Acting Wiper - Series 314 (Imperial)
Bill of material
314.91955-1450
Part No.
314.91955
Series
314
Option
Material
d Inner Diameter
英寸
L Groove Length
0.319 英寸
B
0.240 英寸
D Outer Diameter
3.980 英寸
H Seal Height
0.303 英寸
D1
3.579 英寸
n
0.157 英寸
S
0.100 英寸
R/R1 Groove Radius
0.079 英寸
Pressure
psi
Groove Option
Weight
20.15 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型