??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W01 (Imperial) - Dirt Wiper - Series 301 (Imperial)
Bill of material
301I-0.591-0.905-0.157-MF01-C-1450
Part No.
301I-0.591-0.905-0.157-MF01-C
Series
301
Material
d Inner Diameter
英寸
D Outer Diameter
英寸
B
0.157 英寸
L Groove Length
英寸
H Seal Height
0.290 英寸
L1
0.039 英寸
D1
0.827 英寸
R/R1 Groove Radius
0.012 英寸
R2
0.020 英寸
Pressure
psi
Groove Option
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型