??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sungil Machinery
Description
SOH-20C - Oldham Coupling
Bill of material
SOH-20C-4x4
Product No.
Fastening Method
D
20.0
L
25.7
Inner Diameter
Keyway 1
Key Width 1
Key Height 1
Split 1
Tap
Inner Diameter 2
Keyway 2
Key Width 2
Key Height 2
Split 2
Tap
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)