??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Sungil Machinery
Description
SADS-44C - Advanced Single Disk Type Coupling
Bill of material
SADS-44C-8x8
Product No.
SADS-44C
Fastening Method
Outer Diameter
44.0
Length
33.2
L1
15.5
Inner Diameter 1
Keyway 1
Key width 1
Key Height 1
Tap
Inner Diameter 2
Keyway 2
Key width 2
Key Height 2
Tap
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés