您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
한국어
中文
中文
SADS-19C-3x3
(株)成一机工
小型精密联轴器
SAD
SADS
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/sads/sad_s/sads-19.prj},{NB=SADS-19C-3x3(00No Tap-00No Tap)},{PN=SADS-19C},{FM=C},{D=19.0},{L=18.9},{L1=8.5},{D1=3.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=No Tap},{D2=3.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=No Tap},{DD2=MIN},{L5=8.5},{F=2.6},{SZ=M2.6},{SZM=2.0},{S1D=35.0},{S1C=36.2},{BH=2.00},{NT=0.9},{MT=1.8},{MRPM=14000},{MOI=1.0 x 10^-6},{TW=600},{MASS=21},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±0.1},{CLS=O},{DDL=7.0},{F1=7.5},{L3=5.1},{CDD=4.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SADS-19C - Advanced Single Disk Type Coupling
明细表
SADS-19C-3x3
产品编号
SADS-19C
紧固方法
通用夹具类型
通用夹具类型
外径
19.0
长度
18.9
L1
8.5
内径1
3.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
3.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
键槽1
没有键槽
没有键槽
键槽宽度 1
0.0
0.0
键槽高度1
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
内径2
3.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
3.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
键槽2
没有键槽
没有键槽
键槽宽度2
0.0
0.0
键槽高度2
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型