피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
ZWK4-H/10-86-6-6
StS Coupling GmbH
Line Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sts/line_shaft_couplings/zwk4_h_asmtab.prj},{NB=ZWK4-H/10-86-6-6},{SIZE=10},{TKN=10},{LX=[86 : 3000]},{L=86},{A=40},{N=1},{D1=6.0},{D1MIN=6},{D1MAX=25.0},{D2=6.0},{D2MIN=6},{D2MAX=25.0},{LN=14.0},{LO=8.8},{L1=42.0},{R=35},{B=41.5},{K=4.70},{H=15.5},{S=M4},{TA=5},{CT=3521},{MAT1=Aluminium},{MAT2=Aluminium},{MAT3=Stainless steel},{CTN=84836080},{SCREWD=4.000},{SCREWL=12.000},{PPATH=parts/zwk4_h/zwk4_h_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
StS Coupling GmbH
Description
ZWK4-H - Intermediate Shaft Coupling with split clamping hub - metal bellow version
Bill of material
ZWK4-H/10-86-6-6
Size
10
10
Torque
10
10
Nm
Total length
mm
값 입력 L
Total length
mm
cm
inch
ft
확인
Distance between shaft ends
68.4
68.4
mm
Hub diameter
40
40
mm
Keyway (DIN 6885)
Without keyway ✔
Without keyway
Without keyway
With keyway D1
With keyway D1
With keyway D2
With keyway D2
Keyway on both sides
Keyway on both sides
Bore diameter ØH7
mm
값 입력 D1
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
확인
Bore diameter ØH7
mm
값 입력 D2
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
확인
Hub length
14.0
14.0
mm
Clamping length
8.8
8.8
mm
Basic dimension
42.0
42.0
mm
Tube diameter
35
35
mm
Interference diameter
41.5
41.5
mm
Basic dimension
4.70
4.70
mm
Basic dimension
15.5
15.5
mm
Screw (ISO 4762)
M4
M4
Installation torque per screw
5
5
Nm
Torsional stiffness
3521
3521
Nm/rad
Material for hub
Aluminum
Material for intermediate tube
Aluminum
Material for bellow
Stainless steel
Customs tariff number
84836080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성