??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 36
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN5610-750 - Seitenschiebereinheit mit Nockensystem
Bill of material
SN5610-750-9-5.2 SX=0
PDF-INFO
PDF
(S)
9 mm
(d)
mm
Hub (SX)
mm
Enter value for SX
Hub (SX)
mm
cm
inch
ft
(Sp)
8.02 mm
(Pmax)
750 daN
(daN_min)
0 daN
(daN_max)
~ 50 daN
(SN2520)
SN2520-20-25
(PPATH)
sn10013501.prj
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)