??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
STRACK
Описание
Z7741 - Темперирующая перемычка
Спецификация
Z7741-8-125 L=125 L1=113 L2=171 L3=153 LMAX=125
PDF-INFO
PDF
(D)
8 mm
установочная длина
mm
Введите значение для L
установочная длина
mm
cm
inch
ft
установочная длина
mm
установочная длина
mm
установочная длина
mm
(LMAX)
mm
(L4)
38 mm
(B1)
18 mm
(D1)
10 mm
(D2)
M8 mm
(D3)
14 mm
(D4)
M10 mm
(T)
18 mm
(T1)
8.5 mm
(R)
9 mm
(SN3500)
M8-20
(Z7730)
10-2.5
(PPATH)
sn20004201.prj
Цена (ЕВРО/1)
Euro/1
№ арт.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей